Parafusos de aço torx

Artigo não.: SZ 2486400

Acionamento torx para uma transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas.

Artigo não.:
SZ 2486400
Modelo
Parafusos de aço torx para aço inoxidável
Descrição do produto
Acionamento torx para uma transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas.
Aplicações
Para os orifícios redondos com Ø 4,5 ou 4,7 mm no perfil do armário, trilhos e chassis de montagem
Dimensões
Rosca: 5
Comprimento da rosca: 13 mm
Rosca
5
Emb.
300 unid.
Peso líquido
0,9 kg
Peso bruto
1,1 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177919266
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110112
Descrição do produto
Parafuso de aço torx VX para aço inoxidável, medida: 5 x 13 mm
Documentação
Info sheet