- Artigo não.:
- SZ 2504.000
- Modelo
- Parafusos sextavados
- Aplicações
- Para os orifícios redondos com Ø 4,5 ou 4,7 mm no perfil do armário, trilhos e chassis de montagem
- Dimensões
- Rosca: M5
Comprimento da rosca: 10 mm - Rosca
- M5
- Emb.
- 500 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,372 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177025684
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Descrição do produto
- PARAF.SEXTAVADO (EMB. 300 PCS)