- Artigo não.:
 
- DK 7094140
 
- Modelo
 
- Parafuso torx 30 
 
- Descrição do produto
 
- Para módulos eletrônicos, componentes de 482,6 mm (19˝) e placas cegas. 
 
- Escopo de fornecimento
 
- Inclui arruelas lisas em plástico 
 
- Indicação de montagem
 
- Torque de aperto máximo de 3 Nm 
 
- Dimensões
 
- Rosca: M6
Comprimento da rosca: 16 mm  
- Emb.
 
- 50 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 0,25 kg
 
- Peso bruto
 
- 0,3 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 73181900 
 
- EAN
 
- 4028177663053 
 
- ETIM 9
 
- EC000889 
 
- ECLASS 8.0
 
- 23110190 
 
- Descrição do produto
 
- 
DK PARAFUSOS M6x16mm CAB.TORX ( Pç50 )