Parafusos torx

Artigo não.: SZ 2504500

Adequado para porca de encaixe, porca deslizante e porca gaiola, medida MM6 x 12.

Artigo não.:
SZ 2504500
Modelo
Parafusos torx
Descrição do produto
Acionamento torx para uma transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas.
Dimensões
Rosca: M6
Comprimento da rosca: 12 mm
Rosca
M6
Emb.
300 unid.
Peso líquido
0,9 kg
Peso bruto
1,2 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177214811
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Descrição do produto
SZ Parafuso sextavado M5X10