- Artigo não.:
- TS 8800370
- Descrição do produto
- Oferece possibilidades variadas de fixação do trilho de montagem 23 x 23 mm. Por exemplo, para servir de apoio para superfícies externas ou criar um nível interno adicional.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Escopo de fornecimento
- Inclui 24 parafusos de aço de 5,5 x 13 mm.
- Instalações possíveis
- No perfil vertical de armários TS e SE, rente ao lado externo do armário
- No perfil vertical de armários TS e VX SE, alinhada à largura interna do armário
- Adequado para caixas/armários do tipo
- TS
- VX SE
- Emb.
- 24 unid.
- Peso líquido
- 1,08 kg
- Peso bruto
- 1,24 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177267046
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- PECA DE SUPORTE P/ FIXACÄO TS