- Artigo não.:
- SZ 4182000
- Descrição do produto
- Para a fixação variável do trilho de montagem 23 x 23 mm.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Escopo de fornecimento
- 1 kit = 1 peça de suporte para fixação, 1 parafuso M6 x 12 mm, 1 porca gaiola M6
- Instalações possíveis
- Alinhada opcionalmente com: o lado externo do armário ou a largura interna do armário
- No perfil vertical de armários TS com porca de encaixe 8800.808 ou trilho adaptador para compatibilidade VX, em diferentes alturas, com trilho de montagem TS 25 x 38 mm
- No perfil vertical de armários VX e VX SE com trilho adaptador para compatibilidade VX
- No perfil horizontal do armário VX, TS
- No perfil horizontal de armários VX SE, embaixo
- No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade
- Em armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 11 mm
- Nota
- Porcas deslizantes (recomendadas: M6)
- Adequado para caixas/armários do tipo
- VX
- TS
- VX SE
- Emb.
- 24 unid.
- Peso líquido
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,509 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 79070000
- EAN
- 4028177093362
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- PS Suporte de fixação p/trilho