- Artigo não.:
- SZ 4181000
- Descrição do produto
- Para a fixação rápida do trilho de montagem 23 x 23 mm.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Cantoneira esquerda
Cantoneira direita
Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- No perfil vertical de armários TS e VX SE com trilho adaptador para compatibilidade VX
- No perfil horizontal do armário TS
- No perfil horizontal de armários VX SE, embaixo
- No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade
- Em armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 10,5 mm
- Adequado para caixas/armários do tipo
- TS
- VX SE
- Emb.
- 12 unid.
- Peso líquido
- 0,96 kg
- Peso bruto
- 1,044 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
PS Suporte angular de fixação