- Artigo não.:
- TS 8800330
- Descrição do produto
- Para a fixação do chassi de montagem de 23 x 73 mm ou dos trilhos de montagem de 23 x 23 mm.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Escopo de fornecimento
- 1 kit = 1 peça de suporte combinada, 1 peça de retenção, 3 parafusos de aço 5,5 x 13 mm
- Instalações possíveis
- No perfil vertical do armário TS (esquema de 25 mm em intervalos de 2 mm)
- No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na largura
- Adequado para caixas/armários do tipo
- TS
- VX SE
- Emb.
- 6 unid.
- Peso líquido
- 0,93 kg
- Peso bruto
- 1,12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177230958
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
TS Suporte combinado