- Artigo não.:
- TS 4199.000
- Descrição do produto
- Para a fixação versátil de trilhos com perfil em C, trilhos de suporte ou guias para fixação de cabos (perfil angular). Para a montagem lateral de guias ou dutos para cabos (Ø 20 mm). Pontos de fixação com rosca M8.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Escopo de fornecimento
- 1 unidade = 1 peça de suporte ou peça distanciadora, 2 parafusos M8 x 16 mm, 2 arruelas de pressão, 2 porcas gaiola M8, 2 parafusos de aço
- Instalações possíveis
- No perfil vertical e horizontal do armário VX
- No sistema de chassi para o nível de montagem interno
- No perfil vertical de armários TS e VX SE com porca de encaixe 8800.806 ou trilho adaptador para compatibilidade VX
- No perfil horizontal do armário TS
- No perfil horizontal de armários VX SE, embaixo
- No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade
- Em armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 11 mm
- Nota
- No VX SE, no perfil do armário, junto com o trilho adaptador VX
- Adequado para caixas/armários do tipo
- VX
- TS
- VX SE
- Emb.
- 6 unid.
- Peso líquido
- 1,02 kg
- Peso bruto
- 1,107 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177093737
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SUPORTE DE FIXACAO E DISTANCIADOR