- Artigo não.:
- TS 4133000
- Descrição do produto
- Para inúmeras possibilidades de instalação.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Escopo de fornecimento
- 12 blocos de montagem rápida, 12 porcas deslizantes M8, 24 parafusos M8 x 12 mm, 24 porcas quadradas M8
12 porcas deslizantes M8
24 porcas quadradas M8
24 parafusos M8 x 16 mm
- Instalações possíveis
- No perfil vertical e horizontal do armário VX
- No sistema de chassi para o nível de montagem interno
- No perfil vertical de armários TS e VX SE com porca de encaixe TS 8800.808 ou trilho adaptador para compatibilidade VX
- No perfil horizontal do armário TS
- No perfil horizontal de armários VX SE, embaixo
- No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade
- Em armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 11 mm
- Adequado para caixas/armários do tipo
- VX
- TS
- VX SE
- Emb.
- 12 unid.
- Peso líquido
- 1,44 kg
- Peso bruto
- 1,52 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 79070000
- EAN
- 4028177092129
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
TS BLOCO MONT.RAPIDA P/INUM.POSSIB.INST.