Peça angular

Artigo não.: TS 4134000

Para a montagem de trilhos perfilados e superfícies de montagem com um grau de inclinação de 45° a armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 10,5 mm.

Artigo não.:
TS 4134000
Descrição do produto
Para a montagem de trilhos perfilados e de superfícies de montagem com um grau de inclinação de 45°. Por padrão, com duas opções de fixação: Com condutividade elétrica com a base ou isolamento com a superfície de montagem.
Material
Peças angulares: zinco fundido sob pressão
Isoladores: plástico
Escopo de fornecimento
Peça angular
Peça de isolamento
Parafuso de isolamento
2 parafusos de fixação
Porca de embutir M8
Instalações possíveis
No perfil vertical e horizontal do armário VX
No sistema de chassi para o nível de montagem interno
Nas peças de suporte ou peças distanciadoras
No bloco de montagem rápida
No perfil vertical de armários TS e VX SE com porca de encaixe 8800.806 ou trilho adaptador para compatibilidade VX
No perfil horizontal do armário TS
No perfil horizontal de armários VX SE, embaixo
No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade
Em armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 11 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
VX
TS
VX SE
Emb.
12 unid.
Peso líquido
0,9 kg
Peso bruto
0,995 kg
Número da tarifa alfandegária
79070000
EAN
4028177092143
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
PECA ANGULAR
Documentação
Info sheet