Fixação TS Para sistema de chassi 17 x 73 mm

Artigo não.: TS 8612010

Para fixação do sistema de chassi TS nos casos em que os equipamentos instalados como, por exemplo, placas de montagem, bloqueiam o acesso aos parafusos de fixação.

Artigo não.:
TS 8612010
Funcionamento
Para fixação do sistema de chassi TS nos casos em que os equipamentos instalados como, por exemplo, placas de montagem, bloqueiam o acesso aos parafusos de fixação.
Também pode ser parafusada no sistema de chassi ou no quadro do armário, podendo ser utilizada como suporte para coberturas de proteção contra contatos acidentais ou acabamentos do interruptor principal.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Emb.
12 unid.
Peso líquido
0,3 kg
Peso bruto
0,329 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177522732
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
TS FIJACION CHASIS 17x73