Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Artigo não.: DK 2090000

Elemento para fixação de um nível de fixação de (19") com 482,6 mm

Artigo não.:
DK 2090000
Modelo
1 UA
Descrição do produto
Para parafusar de maneira simples componentes de instalação dentro do nível de (19") de 482,6 mm. Empurrar simplesmente o trilho de perfil, de dentro para fora e trancar.
Vantagens
Rapidez no posicionamento e montagem, em vez de utilizar porcas gaiola individuais
Contato integrado para ligação equipotencial
Suporte com 1 UA pré-configurado com 3 porcas gaiola incluindo fixação central segundo o padrão EIA 310
Possibilidade de desmontar e reutilizar várias vezes
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Nota
Todos os armários e caixas da linha Rittal foram testados dentro dos limites de tolerância para uso dos fixadores de 19˝. Não garantimos a compatibilidade da aplicação em caixas e armários de outras marcas.
Dimensões
Rosca: M5
Emb.
24 unid.
Peso líquido
0,24 kg
Peso bruto
0,36 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177802230
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Descrição do produto
DK 19" FIXADOR 1UA ( M5 ) 1PU = 24EA
Documentação
Info sheet