Peça de conexão no quadro Para trilho de montagem TS 17 x 17 mm

Artigo não.: SV 9673901

Para trilhos de montagem TS de 17 x 17 mm.

Artigo não.:
SV 9673901
Descrição do produto
Peça de montagem com orifícios roscados M4 integrados para fixação do trilho de montagem TS 17 x 17 mm.
Aplicações
Utilização no esquema de perfurações TS como peça que se autoencaixa com fixação no quadro por meio de um parafuso.
Material
Zinco fundido sob pressão
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
No perfil horizontal de armários TS e VX SE
No perfil vertical de armários TS e VX SE
Também pode ser utilizada para fixar outros perfis no esquema de perfurações TS.
Adequado para caixas/armários do tipo
TS 8
Emb.
24 unid.
Peso líquido
1,008 kg
Peso bruto
1,175 kg
Número da tarifa alfandegária
79070000
EAN
4028177543201
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
SV FRAME ADAPTING PIECE FOR MINI-TS