- Nº do item:
- SV 9673.902
- Descrição do produto
- Peça de montagem com orifícios roscados M4 integrados
- Aplicações
- Para unir dois trilhos de montagem TS formando um ângulo de 90° no canto
- Necessária para criar uma estrutura auxiliar para a subdivisão do espaço, para acondicionar o sistema de barramento
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,079 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 79070000
- EAN
- 4028177543218
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- SV CORNER CONNECTOR FOR MINI-TS