- Artigo não.:
- SV 9673981
- Modelo
- Para subdivisão vertical para acondicionar o sistema de barramento na parte inferior traseira
- Descrição do produto
- Perfil de montagem com esquema de perfurações TS em três lados. Adequado para criação de uma estrutura auxiliar para a subdivisão do espaço para acondicionar o sistema de barramento, aplicação personalizada como estrutura de montagem para cargas leves e m
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Comprimento
- 712,5 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 800 mm
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 650
- Emb.
- 12 unid.
- Peso líquido
- 3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177543324
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234