Este item será descontinuado em: 30 de jan. de 2025
- Artigo não.:
- DK 9055312
- Descrição do produto
- A unidade fica alojada em uma gaveta retrátil. O monitor pode ser desdobrado e a gaveta encaixa na posição final. Dessa forma, a unidade ocupa apenas 1 UA no perfil de 19" do rack.
- Vantagens
- Conexão de vídeo analógica e digital
- Os cabos são gerenciados com segurança na cadeia energética
- Frente travável
- Montagem fácil e simples.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade teclado-monitor com 1 UA
Cabo VGA
Cabo DVI
Cabo USB
Cabo de ligação com contato de segurança
Com tela TFT de 17" e conexão VGA/DVI
2 cabos PS/2
Teclado
Com touch pad integrado - Tensão nominal de serviço
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Consumo máximo de energia com a unidade do monitor fechada
- 1 W
- Consumo máximo de energia em funcionamento
- 32 W
- Interfaces
- VGA (D-SUB HD 15 polos)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- Conector (tipo)
- Tomada IEC C14
- Layout
- Inglês americano
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
Profundidade: 680 mm - Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...45 °C
- Dimensões de montagem
- Profundidade mínima de montagem: 680 mm
Profundidade máxima de montagem: 850 mm - Características do display
- Diagonal: 432 mm (17")
Formato: 4 : 3
Contraste: Contraste: aprox. 1000:1
Brilho do display: 350 cd/m²
Resolução do display: 1280 x 1024 pixels
Quantidade de cores: 16.700.000 - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 15,85 kg
- Peso bruto
- 17,25 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85286200
- EAN
- 4028177638389
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Descrição do produto
- DK MONITOR 17" C/GAV.TECLADO+RATO R7035
- Explicações
- Declaration of conformity
- Documentação
- Info sheet