- Artigo não.:
- DK 7030.190
- Modelo
- Sensor universal
- Descrição do produto
- Os sensores CMC III são utilizados para monitorar o ambiente físico e podem ser conectados diretamente à unidade de processamento por meio de um cabo de ligação CAN Bus RJ45. Os sensores também podem ser interconectados em forma de Bus.
- Vantagens
- Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
- A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
- Aplicações
- Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
- Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.
- Funcionamento
- As regulagens podem ser feitas pelo software da unidade de processamento CMC III ou pela interface IoT
- O sensor possui duas entradas digitais e uma entrada analógica, que podem ser configuradas de acordo com a respectiva aplicação
- As entradas digitais podem ser configuradas como 2x monitoramento de contatos sem potencial, 2x S0 Bus (aparelhos para medição da energia) ou 1x interface Wiegand (sistemas externos de acesso). A entrada analógica pode ser utilizada como interface 4 - 20 mA
- Material
- Plástico
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada
- Cor
- Lado da frente: RAL 9005
Caixa: RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Sensor
Placa de montagem
Inclui material de fixação
Sensor universal
- Conexão com a rede CAN Bus
- Direto
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN Bus
- Analógica, de 4 a 20 mA
- 2 entradas digitais/S0 Bus/Wiegand
- Quantidade de terminais por interface IoT (máx.)
- 32
- Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
- 4
- Quantidade de terminais por PU (máx.)
- 32
- Quantidade de terminais por PDU (máx.)
- 16
- Dimensões
- Largura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidade: 40 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...55 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,125 kg
- Peso bruto
- 0,199 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 85319000
- EAN
- 4028177659544
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
-
CMCIII SENSOR UNIVERSAL (ENT.DIG.4-20mA)