Sensores CMC III

Nº do item: DK 7030.430

Sensor de vazamento CMC III

Nº do item:
DK 7030.430
Modelo
Sensor de vazamento
Descrição do produto
Os sensores CMC III são utilizados para monitorar o ambiente físico e podem ser conectados diretamente à unidade de processamento por meio de um cabo de ligação CAN Bus RJ45. Os sensores também podem ser interconectados em forma de Bus.
Vantagens
Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
Aplicações
Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.
Funcionamento
As regulagens podem ser feitas pelo software da unidade de processamento CMC III ou pela interface IoT
O sensor de vazamento CMC III dispõe de um sensor externo, montado perpendicularmente ao piso
Por meio de dois contatos, o sensor monitora se há substância líquida com condutividade elétrica no piso (vazamento)
Material
Plástico
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada
Cor
Lado da frente: RAL 9005
Caixa: RAL 7035
Escopo de fornecimento
Sensor
Placa de montagem
Inclui material de fixação
Sensor externo com cabo de ligação
Conexão com a rede CAN Bus
Direto
Interfaces
2 x RJ45 CAN Bus
Borne
Quantidade de terminais por interface IoT (máx.)
32
Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
4
Quantidade de terminais por PU (máx.)
32
Quantidade de terminais por PDU (máx.)
16
Método de medição
Medição da condutividade elétrica
Dimensões
Largura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidade: 40 mm
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
5...95 %
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,26 kg
Peso bruto
0,283 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
85319000
EAN
4028177695825
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrição do produto
DK CMC III Sensor de Fuga
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Quick guide