Sensores CMC III
Nº do item: DK 7320.630
Para o monitoramento de diferentes parâmetros em armários ou compartimentos.
- Nº do item:
- DK 7320.630
- Modelo
- Sensor de vazamento
- Descrição do produto
- Os sensores CMC III são utilizados para monitorar o ambiente físico e podem ser conectados diretamente à unidade de processamento por meio de um cabo de ligação CAN Bus RJ45. Os sensores também podem ser interconectados em forma de Bus.
- Vantagens
- Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
- A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
- Aplicações
- Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
- Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.
- Funcionamento
- As regulagens podem ser feitas pela unidade de processamento CMC III
- O sensor é montado com o elemento óptico voltado para o piso
- Por meio de um dispositivo óptico, o sensor monitora se há substância líquida no piso (vazamento)
- Material
- Plástico
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada - Cor
- Caixa: RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Sensor
Placa de montagem
Inclui material de fixação
Cabo de ligação com conector
Inclui material de fixação - Conexão com a rede CAN Bus
- Indireto através de interfaces CMC III CAN Bus
- Interfaces
- RJ12
- Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
- 4
- Quantidade de terminais por PU (máx.)
- 32
- Método de medição
- Visual
- Dimensões
- Largura: 85 mm
Altura: 20 mm
Profundidade: 18 mm - Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,09 kg
- Peso bruto
- 0,095 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85319000
- EAN
- 4028177438590
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
- #NV
- Explicações
- Declaration of conformity