CMC III Power Units

Artigo não.: DK 7030050

Para a medição de corrente/energia e para ligar/desligar os consumidores, por exemplo, ventiladores.

Artigo não.:
DK 7030050
Descrição do produto
A entrada é ativada por 2 relés nas saídas. Dessa maneira, as saídas podem ser interconectadas com valores de medição, permitindo que sejam ativadas automaticamente. Um exemplo de aplicação é o controle de ventiladores. A interface de comando do sistema CMC III e a interface IoT também possibilitam a ativação manual. Cada saída é monitorada individualmente com medição de diferentes valores. Não permite operação com a unidade de processamento Compact.
Vantagens
Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
Funcionamento
Aciona 2 saídas
Medição de tensão, corrente, potência e processamento
Regulagem e ativação de ventiladores, aquecedores e terminais
Material
Plástico
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada
Cor
Caixa: RAL 7035
Lado da frente: RAL 9005
Escopo de fornecimento
CMC III Power Unit
Inclui material de fixação para montagem em superfícies
Input connection
Tomada IEC C14
Interfaces do sistema bus
2 x RJ45 CAN Bus
Quantidade de terminais por interface IoT (máx.)
16
Quantidade de terminais por PU (máx.)
8
Nota
Não permite operação com a unidade de processamento Compact
Para a regulagem de ventiladores, é necessário utilizar um filtro de interferência 7030.051 em cada ventilador
Dimensões
Largura: 138 mm
Altura: 40 mm
Profundidade: 132 mm
Conexões de saída
2 x Tomada IEC C13, ativável
Faixa de medição cos φ
0 ‐ ± 90 °
Consumo de energia
0 ‐ 1.000.000 kWh
Potência ativa
46 ‐ 2,3
Frequência nominal
50 ‐ 60 Hz
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...55 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
5...95 %
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 10 A
Tensão
110 ‐ 230 V
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,588 kg
Número da tarifa alfandegária
85311095
EAN
4028177659377
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrição do produto
Unidade de potencia 1 entrada + 2 saídas CMCII
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Quick guide
Fichas técnicas
Graphics
Software
Software