Sistema de monitoramento para TI Acessórios Acessórios para o sistema de monitoramento CMC, como fechos para controle de acesso, além de sensores, cabos de ligação e fontes de alimentação Acessórios Fechos eletromagnéticos para CMC III e interface IoT Puxadores podem ser integrados em diferentes sistemas de armários. Ir para o produto Acessórios Fecho Comfort VX com código numérico para VX, VX IT Fecho Comfort com código numérico personalizado. Ir para o produto Acessórios Fecho Comfort online CMC III VX com função de chave mestra para VX, VX IT Fecho Comfort online com função de chave mestra Ir para o produto Acessórios Fecho Comfort para portas Com função de abertura Ao ser acionado, o mecanismo de travamento libera a porta através do sistema de abertura automática da porta. Ir para o produto Acessórios Módulo de controle de portas Unidade de controle para abertura automática das portas transparentes VX IT para ADO com janelas para ventilação integradas. Ir para o produto Acessórios Kit de portas para abertura automática de porta (ADO) Sistema de amortecimento com pressão a ar que possibilita abrir as portas em qualquer situação de emergência. A conexão e o controle do kit de portas são efetuados através do módulo de controle de... Ir para o produto Acessórios Botão para portas Botão para conexão dos contatos para abertura do módulo de controle de portas para abertura manual das mesmas. Ir para o produto Acessórios Portas para VX IT para abertura automática de porta (ADO) Portas VX IT transparentes e em chapa de aço com janelas para ventilação para abertura automática em caso de alarme Ir para o produto Acessórios Fonte de alimentação do CMC III para unidade de processamento, unidade de processamento Compact, faixa luminosa LED, módulo de controle de portas Fonte de alimentação CMC III para aplicação em diferentes faixas de tensão. Ir para o produto Acessórios Cabo de ligação para PSM/PDU Cabos de ligação e extensão com diferentes tipos de conectores/tomadas (contato de segurança/C19/C20). Ir para o produto