Fecho Comfort online CMC III VX com função de chave mestra para VX, VX IT

Nº do item: IT 7030.611

Fecho Comfort online com função de chave mestra

Nº do item:
IT 7030.611
Descrição do produto
Para o travamento de portas, monitoramento da alavanca do fecho e indicação do status. Abertura diretamente pela alimentação de tensão de 24 V DC ou pela conexão do controle de acesso CMC III ou interface IoT ao sistema CMC III.
Vantagens
Controle remoto e amplas funções de controle automatizado do acesso pela integração no CMC III ou na interface IoT, por exemplo, ativação por meio de um fecho com código numérico ou leitor do transponder opcional
Indicação óptica por LED do status do fecho ou do sistema CMC III do rack
O controle individual e a seleção de cores podem ser configurados pelo CMC III ou pela interface IoT
Com preparo para a montagem de um tambor semicilíndrico de 40 mm segundo a norma DIN 18 252
Material
Zinco fundido sob pressão
Plástico
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Fecho Comfort para tambor semicilíndrico
Cabo de ligação RJ12 com 2,9 m
Adaptador de fecho para porta transparente VX IT com moldura em alumínio e porta em chapa de alumínio ventilada VX IT (instalação da porta à direita/esquerda)
Inclui material de fixação
Com DC
0,06 A
Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
2
Quantidade de terminais por PU (máx.)
16
Number subscribers per PDU note
No máximo 5 unidades na fonte de alimentação com PoE
Dimensões
Largura: 41 mm
Altura: 386 mm
Profundidade: 42 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,02 kg
Peso bruto
1,039 kg
Número da tarifa alfandegária
83024110
EAN
4028177926059
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrição do produto
CMC III Fecho Confort C/ Chave Mestra
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Quick guide