Kit de portas para abertura automática de porta (ADO)

Artigo não.: DK 7030240

Sistema de amortecimento com pressão a ar que possibilita abrir as portas em qualquer situação de emergência. A conexão e o controle do kit de portas são efetuados através do módulo de controle de portas.

Artigo não.:
DK 7030240
Modelo
para porta transparente inteiriça com moldura em alumínio
Descrição do produto
Para abrir automaticamente as portas de um rack em situações de emergência
Funcionamento
As portas são mantidas fechadas por umsistema magnético. Se a tensão dos ímãs é interrompida,o sistema de amortecimento com pressãoa ar abre a porta.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Com sistema de amortecimento com pressão a ar
Cabos
Travamento magnético
Inclui material de fixação
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,08 kg
Peso bruto
3,38 kg
Número da tarifa alfandegária
83015000
EAN
4028177695856
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
White Paper