Este item será descontinuado em: 31 de dez. de 2023
Kit de portas para abertura automática de porta (ADO)
Artigo não.: DK 7030241
Sistema de amortecimento com pressão a ar que possibilita abrir as portas em qualquer situação de emergência. A conexão e o controle do kit de portas são efetuados através do módulo de controle de portas.
- Artigo não.:
- DK 7030241
- Modelo
- Para porta em chapa de aço inteiriça
- Descrição do produto
- Para abrir automaticamente as portas de um rack em situações de emergência
- Funcionamento
- As portas são mantidas fechadas por umsistema magnético. Se a tensão dos ímãs é interrompida,o sistema de amortecimento com pressãoa ar abre a porta.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Ímãs
Com sistema de amortecimento com pressão a ar
Inclui material de fixação - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,1 kg
- Peso bruto
- 3,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177701328
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Descrição do produto
- #NV
- Documentação
- Manual de instruções
- White Paper