- Artigo não.:
- DK 7030250
- Modelo
- para porta bipartida em chapa de aço
- Descrição do produto
- Para abrir automaticamente as portas de um rack em situações de emergência
- Funcionamento
- As portas são mantidas fechadas por umsistema magnético. Se a tensão dos ímãs é interrompida,o sistema de amortecimento com pressãoa ar abre a porta.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Com sistema de amortecimento com pressão a ar
Cabos
Travamento magnético
Inclui material de fixação
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,746 kg
- Peso bruto
- 4,946 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83015000
- EAN
- 4028177695863
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Descrição do produto
-
#NV