Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2018
Kit de portas para abertura automática de porta (ADO)
Nº do item: DK 7320.792
Sistema de amortecimento com pressão a ar que possibilita abrir as portas em qualquer situação de emergência. A conexão e o controle do kit de portas são efetuados através do módulo de controle de portas.
- Nº do item:
- DK 7320.792
- Modelo
- Para porta subdividida
- Descrição do produto
- Para abrir automaticamente as portas de um rack em situações de emergência
- Funcionamento
- As portas são mantidas fechadas por umsistema magnético. Se a tensão dos ímãs é interrompida,o sistema de amortecimento com pressãoa ar abre a porta.
- Escopo de fornecimento
- Com sistema de amortecimento com pressão a ar
Inclui material de fixação - Faixa de temperatura de serviço
- -5 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,5 kg
- Peso bruto
- 3,76 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177606173
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Documentação
- Manual de instruções
- White Paper