Fonte de alimentação do CMC III para unidade de processamento, unidade de processamento Compact, faixa luminosa LED, módulo de controle de portas

Artigo não.: DK 7030060

Fonte de alimentação CMC III para aplicação em diferentes faixas de tensão.

Artigo não.:
DK 7030060
Descrição do produto
Esta fonte de alimentação foi adaptada especificamente ao design do CMC III e pode ser instalada em uma unidade de montagem. Além de um conector especial para a unidade de processamento CMC III/Compact, existem mais dois bornes como saídas de 24 V à disposição.
Material
Plástico
Superfície
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada
Cor
Lado da frente: RAL 9005
Caixa: RAL 7035
Escopo de fornecimento
Cabo de ligação de 24 V (DC)
Inclui material de fixação para montagem em superfícies
Comprimento do cabo de ligação
600 mm
Input connection
Tomada IEC C14
Corrente máxima de saída
2,5 A
Dimensões
Largura: 138 mm
Altura: 40 mm
Profundidade: 132 mm
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...40 °C
Tensão de saída
Tensão de saída: 24 V DC
Umidade relativa do ar (sem condensação)
5...95 %
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,65 kg
Peso bruto
0,652 kg
Número da tarifa alfandegária
85043121
EAN
4028177659384
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrição do produto
CMC III FONTE DE ALIMENTACAO
Aprovações
UL
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Quick guide
Fichas técnicas
Graphics
Software
Software