- Artigo não.:
- DK 7320.721
- Modelo
- Fecho Comfort com função de chave mestra
- Descrição do produto
- Para controle e monitoramento por meio de uma unidade de controle central do tipo CMC III ou interface IoT.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- 2 adaptadores para porta transparente
Abraçadeiras metálicas
Adaptador para tambor semicilíndrico
Cabo de ligação (3 m) com conector RJ 12
Inclui material de fixação
- Tipo de trava
- Função de chave mestra (com função de abertura de emergência)
- Corrente nominal máx.
- 0,1 A
- Quantidade de terminais por interface IoT (máx.)
- 16
- Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
- 2
- Quantidade de terminais por PU (máx.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- No máximo 5 unidades na fonte de alimentação com PoE
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,99 kg
- Peso bruto
- 0,992 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110
- EAN
- 4028177390386
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
-
CMC-TC FECHO COMFORT TS8