- Artigo não.:
- AX 2583100
- Modelo
- para 10 vedações pequenas
- Descrição do produto
- Para utilização universal em todas as superfícies e laterais, para introdução de cabos e condutores pré-confeccionados com conectores. A montagem também pode ser feita em recortes de conectores de 24 ou 16 polos.
- Material
- Plástico
- Cor
- Preto
- Escopo de fornecimento
- Quadro de vedação
Quadros de trava
- Recorte necessário
- 113,5 x 46 mm (24 polos)
- Dimensões
- Largura: 153,08 mm
Profundidade: 70,08 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 66
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,13 kg
- Peso bruto
- 0,148 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177939912
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrição do produto
-
SZ Quadro de vedação, para roteamento modular de cabos, para 10 vedações pequenas ou, para recortes de conectores (24 polos)