Vedação para placa flangeada modular em poliéster e quadro de vedação modular

Artigo não.: AX 2580014

Junto com os inlays, as vedações ranhuradas possibilitam a introdução de cabos individuais, inclusive de modelos pré-confeccionados.

Artigo não.:
AX 2580014
Modelo
Vedação pequena
Descrição do produto
Junto com os inlays, as vedações ranhuradas possibilitam a introdução de cabos individuais, inclusive de modelos pré-confeccionados.
Material
Plástico
Cor
RAL 7035
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Tipo 4X apenas para uso em áreas internas
Para cabos com diâmetro
14 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,01 kg
Peso bruto
0,049 kg
Número da tarifa alfandegária
40082900
EAN
4028177939738
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrição do produto
SZ Vedações, para roteamento modular de cabos, pequenas, para cabos com 14 mm de diâmetro
Aprovações
UR + C-UR (recognized)