Vedação para placa flangeada modular em poliéster e quadro de vedação modular

Artigo não.: AX 2580125

Junto com os inlays, as vedações ranhuradas possibilitam a introdução de cabos individuais, inclusive de modelos pré-confeccionados.

Artigo não.:
AX 2580125
Modelo
Vedação grande
Descrição do produto
Junto com os inlays, as vedações ranhuradas possibilitam a introdução de cabos individuais, inclusive de modelos pré-confeccionados.
Material
Plástico
Cor
RAL 7035
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Tipo 4X apenas para uso em áreas internas
Para cabos com diâmetro
25 mm
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,12 kg
Peso bruto
0,127 kg
Número da tarifa alfandegária
40082900
EAN
4028177939851
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrição do produto
SZ Vedações, para roteamento modular de cabos, grandes, para cabos com 25 mm de diâmetro
Aprovações
UR + C-UR (recognized)