Placa flangeada modular em plástico com perfurações métricas pré-estampadas, para AX

Artigo não.: SZ 2563200

Simplesmente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos.

Artigo não.:
SZ 2563200
Descrição do produto
Simplesmente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos.
Material
Plástico segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 recorte retangular acondiciona 10 vedações pequenas
Number of rectangular cutouts
4
Nota
O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
4 x M12
3 x M16
5 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40
Dimensões
Largura: 447 mm
Profundidade: 149 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Placa flangeada
Tamanho: 3
Faixa de temperatura de serviço
-40 °C...80 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66 no caso de montagem adequada
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Number knockouts
4
3
5
3
1
1
Metric diameter
M12
M16
M20
M25
M32
M40
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,42 kg
Peso bruto
0,48 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177938410
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
SZ Placas flangeadas em poliéster, para AX, para roteamento modular de cabos, com perfurações pré-estampadas, LP: 447x149 mm, para placas flangeadas, tamanho 3
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Info sheet
Manual de instruções