- Artigo não.:
- SZ 2566200
- Descrição do produto
- Simplesmente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos.
- Material
- Plástico segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 recorte retangular acondiciona 10 vedações pequenas
- Number of rectangular cutouts
- 6
- Nota
- O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
- Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
- 4 x M12
5 x M16
5 x M20
4 x M25
1 x M32
1 x M40
1 x M50
- Dimensões
- Largura: 401 mm
Profundidade: 221 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
- Placa flangeada
- Tamanho: 6
- Faixa de temperatura de serviço
- -40 °C...80 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66 no caso de montagem adequada
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,56 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177938441
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
-
SZ Placas flangeadas em poliéster, para AX, para roteamento modular de cabos, com perfurações pré-estampadas, LP: 401x221 mm, para placas flangeadas, tamanho 6