Placa flangeada com perfil de aperto elástico, para AX

Artigo não.: SZ 2565400

Para introduzir cabos pré-confeccionados se a placa flangeada já estiver montada na caixa. A placa flangeada subdividida pode ser vedada com perfil de borracha nas chapas deslizantes.

Artigo não.:
SZ 2565400
Descrição do produto
Para introduzir cabos pré-confeccionados se a placa flangeada já estiver montada na caixa. A placa flangeada subdividida pode ser vedada com perfil de borracha nas chapas deslizantes.
Material
Placa flangeada: chapa de aço
Cor
RAL 7035
Dimensões
Largura: 301 mm
Profundidade: 221 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Placa flangeada
Tamanho: 5
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,31 kg
Peso bruto
1,34 kg
Número da tarifa alfandegária
73079100
EAN
4028177944602
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
SZ Placa flangeada metálica, para AX, com perfil de borracha, LP: 301x221 mm, para placas flangeadas, tamanho 5
Documentação
Info sheet