Placas flangeadas plásticas para cabos Com perfurações métricas pré-estampadas

Artigo não.: SZ 2560010

Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos.

Artigo não.:
SZ 2560010
Descrição do produto
Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Utilizar vedação de placas flangeadas padrão.
Cor
RAL 7035
Nota
O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
2 x M12
2 x M20
3 x M25
Dimensões
Largura: 160 mm
Profundidade: 70 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AE
Placa flangeada
Tamanho: 1
Faixa de temperatura de serviço
-40 °C...70 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55 no caso de montagem adequada
Number knockouts
2
2
3
Metric diameter
M12
M20
M25
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,51 kg
Peso bruto
0,605 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177550254
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
#NV