Placas flangeadas plásticas para cabos Com perfurações métricas pré-estampadas

Artigo não.: SZ 2561010

Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos.

Artigo não.:
SZ 2561010
Descrição do produto
Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Utilizar vedação de placas flangeadas padrão.
Cor
RAL 7035
Nota
O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
3 x M16
5 x M20
4 x M25
2 x M32
2 x M40
Dimensões
Largura: 330 mm
Profundidade: 90 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AE
Placa flangeada
Tamanho: 3
Faixa de temperatura de serviço
-40 °C...70 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55 no caso de montagem adequada
Emb.
10 unid.
Peso líquido
1,13 kg
Peso bruto
1,396 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177550261
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
SZ PlacaA FLANGEADA PLAST.P/CABO T.3 1OPç