Este item será descontinuado em: 30 de jan. de 2020
- Artigo não.:
- SZ 2562010
- Descrição do produto
- Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Utilizar vedação de placas flangeadas padrão.
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
- Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
- 2 x M12
4 x M16
4 x M20
10 x M25
4 x M32
4 x M40
2 x M50 - Dimensões
- Largura: 339 mm
Profundidade: 149 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: AE
- Placa flangeada
- Tamanho: 4
- Faixa de temperatura de serviço
- -40 °C...70 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55 no caso de montagem adequada
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,95 kg
- Peso bruto
- 1 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177550278
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
- SZ PlacaA FLANGEADA PLAST.P/CABO T.3 5Pç