Placas flangeadas plásticas para cabos Com perfurações métricas pré-estampadas

Artigo não.: SZ 2563010

Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos.

Artigo não.:
SZ 2563010
Descrição do produto
Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Utilizar vedação de placas flangeadas padrão.
Cor
RAL 7035
Nota
O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
2 x M12
4 x M16
8 x M20
13 x M25
6 x M32
4 x M40
2 x M50
Dimensões
Largura: 530 mm
Profundidade: 149 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AE
Placa flangeada
Tamanho: 5
Faixa de temperatura de serviço
-40 °C...70 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55 no caso de montagem adequada
Emb.
5 unid.
Peso líquido
1,75 kg
Peso bruto
1,949 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177550285
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
SZ PlacaA FLANGEADA PLAST.P/CABO T.5 5Pç