Placas flangeadas plásticas para cabos Com perfurações PG pré-estampadas

Artigo não.: KL 1581000

Com perfurações PG pré-estampadas para prensa-cabos.

Artigo não.:
KL 1581000
Descrição do produto
Com perfurações PG pré-estampadas para prensa-cabos. Utilizar vedação de placas flangeadas padrão.
Material
ABS
Cor
RAL 7035
Nota
O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
12
Quantidade x diâmetro PG
12 x 13.5
Dimensões
Largura: 220 mm
Profundidade: 90 mm
Adequado para
Tipo de caixa: KL
Placa flangeada
Tamanho: 2
Faixa de temperatura de serviço
-40 °C...70 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55 no caso de montagem adequada
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,505 kg
Peso bruto
0,604 kg
Número da tarifa alfandegária
73079100
EAN
4028177010888
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
KL Placaa entrada cabo