- Artigo não.:
- KL 1582000
- Descrição do produto
- Com perfurações PG pré-estampadas para prensa-cabos. Utilizar vedação de placas flangeadas padrão.
- Material
- ABS
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
- Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
- 6
2
2
- Quantidade x diâmetro PG
- 6 x 13.5
2 x 16
2 x 21
- Dimensões
- Largura: 220 mm
Profundidade: 90 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: KL
- Placa flangeada
- Tamanho: 2
- Faixa de temperatura de serviço
- -40 °C...70 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55 no caso de montagem adequada
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,581 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177010901
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
-
KL Placaa entrada cabo