Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2020
- Nº do item:
- SZ 2561.500
- Descrição do produto
- Simplesmente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo.
- Material
- Plástico segundo a norma UL 94-V0
Sem alogênio - Cor
- Semelhante a RAL 7035
- Nota
- O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
- Dimensões
- Largura: 330 mm
Profundidade: 90 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: AE
- Placa flangeada
- Tamanho: 3
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 65
- Quantidade de entradas de cabos e Ø (mm) mín. e máx.
- 17 x 6-11
- 27 x 10-15
- 2 x 15-21
- 4 x 16-25
- 2 x 19-34
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,365 kg
- Peso bruto
- 0,37 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177325593
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
- SZ PlacaA PLÁSTICA ENTRADA CABL