Placas flangeadas plásticas para cabos Com membranas

Nº do item: SZ 2562.500

Perfurar o plástico e passar o cabo, grau de proteção IP 65 no caso de passagem adequada do cabo.

Nº do item:
SZ 2562.500
Descrição do produto
Simplesmente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo.
Material
Plástico segundo a norma UL 94-V0
Sem alogênio
Cor
Semelhante a RAL 7035
Nota
O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Dimensões
Largura: 339 mm
Profundidade: 149 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AE
Placa flangeada
Tamanho: 4
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 65
Quantidade de entradas de cabos e Ø (mm) mín. e máx.
24 x 7-12
48 x 10-15
4 x 15-21
8 x 15-25
4 x 26-35
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,55 kg
Peso bruto
0,58 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177325609
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
PLACA FLANGEADA EM PLASTICO PARA AE, EL, DK, CS