Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2020
- Nº do item:
- SZ 2563.500
- Descrição do produto
- Simplesmente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo.
- Material
- Plástico segundo a norma UL 94-V0
Sem alogênio - Cor
- Semelhante a RAL 7035
- Nota
- O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
- Dimensões
- Largura: 534 mm
Profundidade: 149 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: AE
- Placa flangeada
- Tamanho: 5
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 65
- Quantidade de entradas de cabos e Ø (mm) mín. e máx.
- 18 x 5-9
- 16 x 7-12
- 36 x 10-15
- 6 x 15-24
- 2 x 23-30
- 2 x 26-35
- 4 x 26-54
- 1 x 50-110
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,86 kg
- Peso bruto
- 0,96 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177325616
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
- PLACA FLANGEADA EM PLASTICO PARA AE, EL, DK, CS.