Placa flangeada metálica Com perfurações métricas pré-estampadas

Artigo não.: SZ 1581200

Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda, grau de proteção IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo.

Artigo não.:
SZ 1581200
Descrição do produto
Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Nota
O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
12 x M20
Dimensões
Largura: 220 mm
Profundidade: 90 mm
Adequado para
Tipo de caixa: KX
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55 no caso de montagem adequada
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 12K
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,23 kg
Peso bruto
0,24 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73079100
EAN
4028177940536
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
KX Placa flangeada metálica, com perfurações métricas pré-estampadas, para cabos com diâmetro de M20
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Demais informações