Este item será descontinuado em: 30 de jan. de 2020
Placa flangeada metálica Com perfurações métricas pré-estampadas
Artigo não.: SZ 2561100
Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda, grau de proteção IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo.
- Artigo não.:
- SZ 2561100
- Descrição do produto
- Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
- Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
- 9 x M20
4 x M25
2 x M32 - Dimensões
- Largura: 330 mm
Profundidade: 90 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: AE
- Placa flangeada
- Tamanho: 3
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,31 kg
- Peso bruto
- 0,356 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73079100
- EAN
- 4028177390850
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
- SZ PlacaA ENTRADA CABOS
- Documentação
- Demais informações