Placa flangeada metálica Com perfurações métricas pré-estampadas

Artigo não.: SZ 2563100

Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda, grau de proteção IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo.

Artigo não.:
SZ 2563100
Descrição do produto
Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Nota
O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
1 x M12
12 x M20
11 x M25
8 x M32
4 x M40
Dimensões
Largura: 534 mm
Profundidade: 149 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AE
Placa flangeada
Tamanho: 5
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,96 kg
Peso bruto
1,004 kg
Número da tarifa alfandegária
73079100
EAN
4028177390874
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
SZ PlacaA ENTRADA CABOS
Documentação
Demais informações