Placa flangeada metálica

Artigo não.: SZ 2560400

Como peça de reposição/substituição para placas flangeadas fornecidas como padrão, grau de proteção IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo.

Artigo não.:
SZ 2560400
Modelo
fechado
Descrição do produto
Como peça de reposição/substituição para placas flangeadas fornecidas como padrão.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Nota
O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Dimensões
Largura: 160 mm
Profundidade: 70 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AE
Placa flangeada
Tamanho: 1
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,119 kg
Peso bruto
0,128 kg
Número da tarifa alfandegária
73079100
EAN
4028177510142
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
SZ PlacaA ENTRADA CABOS CHAPA