Este item será descontinuado em: 30 de jan. de 2020
- Artigo não.:
- SZ 2563150
- Modelo
- fechado
- Descrição do produto
- Como peça de reposição/substituição para placas flangeadas fornecidas como padrão.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
- Dimensões
- Largura: 534 mm
Profundidade: 149 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: AE
- Placa flangeada
- Tamanho: 5
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,85 kg
- Peso bruto
- 0,936 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73079100
- EAN
- 4028177460584
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
- SZ PlacaA ENTRADA CABO 534X149