- Nº do item:
- EL 7705.235
- Descrição do produto
- Placa flangeada dobrada, com vedação em espuma de poliuretano expandido e perfurações pré-estampadas removíveis para prensa-cabos métricos M12, M20, M25, M32 e M40.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Cor
- RAL 7035
- Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
- Dimensões
- Largura: 599 mm
Profundidade: 133,5 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Number knockouts
- 4
8
6
1
1
- Metric diameter
- M12
- M20
- M25
- M32
- M40
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,55 kg
- Peso bruto
- 1,64 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73079100
- EAN
- 4028177389854
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
-
EL FLANSCHPLATTE, 7035